제품 게시
Locarno Wall outlet Porter
Locarno Wall outlet Porter
    hansgrohe

    Locarno Wall outlet Porter

    Locarno Wall outlet Porter
    사양
    • Surfaces: - 04831000 Chrome - 04831140 Brushed Bronze - 04831250 Brushed Gold Optic - 04831670 Matt Black - 04831820 Brushed Nickel - 04831830 Polished Nickel Specification: • consists of: porter unit, shower hose • integrated support function • shower hose connection with ball joint • metal • non-return valve: non-return valve • connection type: G ½ • for shower hoses with conical nut on both sides
    기술 사양
    • 특징 참조04831USA
    • 제품군Wall outlet
    • 제품분류Locarno
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-11-23
    • 에디션 넘버1
    • 높이(인치)2.75
    • 너비(inches)2.75
    • 깊이(inches)4.88
    관련성
    • 주 재료크롬
    • 부 재료크롬
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Lbs)1.1
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC010905
    • ETIM 이름Shower connecting piece
    • UNSPSC 이름Showers
    • UNSPSC 코드30181503
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 설명Shower heads
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
    • OmniClass 번호23-31 17 00
    • OmniClass 제목Showers
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures