제품 게시
AddStoris Pedal Bin
AddStoris Pedal Bin
AddStoris Pedal Bin
AddStoris Pedal Bin
AddStoris Pedal Bin
AddStoris Pedal Bin
    hansgrohe

    AddStoris Pedal Bin

    별점 4.9/54.9(17 리뷰)
    AddStoris Pedal Bin
    사양
    • Surfaces: - 41775820 Brushed Nickel - 41775000 Chrome - 41775670 Matt Black - 41775700 Matt White Specification: • free-standing • material: metal • material recess: plastic • capacity: 3 l • with removable insert • softclose function guarantees a quiet closing of the lid
    기술 사양
    • 특징 참조41775XXX
    • 제품군Garbage bucket
    • 제품분류AddStoris
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-11-02
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)265
    • 너비(mm)170
    • 깊이(mm)208
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)0.8
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 쓰레기통
    • IFC 분류가구 요소
    • ETIM 코드EC011189
    • ETIM 이름Garbage bucket
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_07
    • Uniclass 2015 설명Bins and buckets
    • CSI 마스터 형식 2014 코드11 82 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Solid Waste Bins
    • OmniClass 번호23-21 17 11
    • OmniClass 제목Interior Waste Bins
    • CSI 단일 형식 II 코드E2020
    • CSI 단일 형식 II 제목Movable Furnishings