제품 게시
Croma 100 Classic Overhead shower 3jet 1.5 GPM
Croma 100 Classic Overhead shower 3jet 1.5 GPM
    hansgrohe

    Croma 100 Classic Overhead shower 3jet 1.5 GPM

    Croma 100 Classic Overhead shower 3jet 1.5 GPM
    사양
    • Surfaces: - 04930920 Rubbed Bronze - 04930830 Polished Nickel - 04930820 Brushed Nickel - 04930000 Chrome Specification: • shower head size: 100 mm • spray type: Rain, Massage spray, Shampoo spray • adjustment with shift on overhead shower • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: plastic • grey spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min • installation: wall • connection thread NPT ½ • suitable for continous flow water heaters
    기술 사양
    • 특징 참조04930USA
    • 제품군Overhead showers
    • 제품분류Croma 100 Classic
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-11-02
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)3
    • 너비(mm)5.25
    • 깊이(mm)5.25
    관련성
    • 주 재료크롬
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)0.4
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011383
    • ETIM 이름Shower head
    • UNSPSC 이름Showers
    • UNSPSC 코드30181503
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 설명Shower heads
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
    • OmniClass 번호23-31 17 00
    • OmniClass 제목Showers
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures