제품 게시
Pulsify Select Hand shower 105 3jet Activation
Pulsify Select Hand shower 105 3jet Activation
    hansgrohe

    Pulsify Select Hand shower 105 3jet Activation

    Pulsify Select S Hand shower 105 3jet Activation
    사양
    • Surfaces: - 24100670 Matt Black - 24100000 Chrome - 24100700 Matt White Specification: • shower head size: 105 mm • spray type: PowderRain, IntenseRain, MonoRain • convenient diversion via Select button • spray disc surface: graphite • maximum flow rate at 3 bar: 11,5 l/min • flow rate PowderRain spray (at 3 bar): 11,4 l/min • flow rate Mono spray (at 3 bar): 11,4 l/min • flow rate IntenseRain spray (at 3 bar): 11,5 l/min • minimum flow pressure: 0,8 bar • with internal water conduction • rinseable sieve insert • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    기술 사양
    • 특징 참조24100XXX
    • 제품군Hand showers
    • 제품분류Pulsify Select
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-11-02
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)224
    • 너비(mm)105
    • 깊이(mm)30
    관련성
    • 주 재료크롬
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)241
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC010161
    • ETIM 이름Hand shower
    • UNSPSC 이름Showers
    • UNSPSC 코드30181503
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 설명Shower heads
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
    • OmniClass 번호23-31 17 00
    • OmniClass 제목Showers
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures