제품 게시
Pulsify S Shower set 1jet EcoSmart+ with shower bar 90 cm
Pulsify S Shower set 1jet EcoSmart+ with shower bar 90 cm
    hansgrohe

    Pulsify S Shower set 1jet EcoSmart+ with shower bar 90 cm

    Pulsify S Shower set 100 1jet EcoSmart+ with shower bar 90 cm
    사양
    • Surfaces: - 24383000 Chrome - 24383670 Matt Black - 24383700 Matt White Specification: • consists of: baton hand shower, shower bar, shower hose, slider • shower head size: 98 x 24 mm • spray type: PowderRain • shower hose with conical nut on both ends • pivot connector prevent hose from tangling • wall mounting: screw fastening • wall supports of plastic • drilling distance 627 mm • height-adjustable slider with locking push-button slider • hand shower holder of plastic/metal
    기술 사양
    • 특징 참조24383XXX
    • 제품군Wallbar sets
    • 제품분류Pulsify S
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-03-13
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)663
    • 너비(mm)64
    • 깊이(mm)322
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)1.2
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC010109
    • ETIM 이름Sliding rod combination
    • UNSPSC 이름Showers
    • UNSPSC 코드30181503
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 설명Shower heads
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
    • OmniClass 번호23-31 17 00
    • OmniClass 제목Showers
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures