제품 게시
Croma E Overhead shower 280 1jet
Croma E Overhead shower 280 1jet
    hansgrohe

    Croma E Overhead shower 280 1jet

    Croma E Overhead shower 280 1jet
    사양
    • Surfaces: - 26257000 Chrome Specification: • shower head size: 280 x 170 mm • spray type: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • maximum flow rate at 3 bar: 18,3 l/min • function from: 9,8 l/min • minimum flow pressure: 1,1 bar • spray disc removable for cleaning • installation: ceiling or wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    기술 사양
    • 특징 참조26257000
    • 제품군Overhead showers
    • 제품분류Croma E
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-03-27
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)72
    • 너비(mm)280
    • 깊이(mm)170
    관련성
    • 주 재료크롬
    • 부 재료크롬
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)1.2
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011383
    • ETIM 이름Shower head
    • UNSPSC 이름Showers
    • UNSPSC 코드30181503
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 설명Shower heads
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
    • OmniClass 번호23-31 17 00
    • OmniClass 제목Showers
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures