제품 게시
Crometta Shower set Vario with shower bar 72 cm
Crometta Shower set Vario with shower bar 72 cm
    hansgrohe

    Crometta Shower set Vario with shower bar 72 cm

    Crometta Shower set 100 Vario with shower bar 72 cm
    사양
    • Surfaces: - 27353400 White/Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower bar, shower hose, slider • shower head size: 100 mm • spray type: Rain, IntenseRain • spray type adjustment by turning spray disc • 90° position adjustable hand shower holder, pivots left and right, up and down • maximum flow rate at 3 bar: 14 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • pivot connector prevent hose from tangling • variable wall support • wall mounting: screw fastening • wall supports of plastic • shower bar diameter: 22 mm • profile stand pipe: round • variable drilling hole distance: 400 - 670 mm
    기술 사양
    • 특징 참조27353400
    • 제품군Wall bar sets
    • 제품분류Crometta
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-11-23
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)714
    • 깊이(mm)269
    관련성
    • 주 재료크롬
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)0.9
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC010109
    • ETIM 이름Sliding rod combination
    • UNSPSC 이름Showers
    • UNSPSC 코드30181503
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 설명Shower heads
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
    • OmniClass 번호23-31 17 00
    • OmniClass 제목Showers
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures