제품 게시
Shower arm 12.8 cm
Shower arm 12.8 cm
    hansgrohe

    Shower arm 12.8 cm

    hansgrohe Shower arm 12.8 cm
    사양
    • Surfaces: - 27411000 Chrome - 27411340 Brushed Black Chrome - 27411430 Red - 27411450 White - 27411460 Grey - 27411480 Yellow - 27411820 Brushed Nickel - 27411840 Fine Brass - 27411880 Satin Chrome Specification: • length: 128 mm • installation type: exposed installation • material: brass • connection type: G ½
    기술 사양
    • 특징 참조27411000
    • 제품군Shower arms
    • 제품분류hansgrohe
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-03-26
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)88
    • 너비(mm)62
    • 깊이(mm)128
    관련성
    • 주 재료기타
    • 부 재료크롬
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)146.8
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC010905
    • ETIM 이름Shower connecting piece
    • UNSPSC 이름Showers
    • UNSPSC 코드30181503
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 설명Shower heads
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
    • OmniClass 번호23-31 17 00
    • OmniClass 제목Showers
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures