제품 게시
Raindance S Overhead shower 180 1jet with shower arm 39 cm
Raindance S Overhead shower 180 1jet with shower arm 39 cm
    hansgrohe

    Raindance S Overhead shower 180 1jet with shower arm 39 cm

    Raindance S Overhead shower 180 1jet with shower arm 39 cm
    사양
    • Surfaces: - 27468000 Chrome Specification: • consists of: overhead shower, shower arm • shower head size: 180 mm • spray type: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • shower arm length 390 mm • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 19 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • spray disc removable for cleaning • installation: wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    기술 사양
    • 특징 참조27468000
    • 제품군Overhead showers
    • 제품분류Raindance S
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-03-26
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)135
    • 너비(mm)180
    • 깊이(mm)473
    관련성
    • 주 재료크롬
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)1.8
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011383
    • ETIM 이름Shower head
    • UNSPSC 이름Showers
    • UNSPSC 코드30181503
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 설명Shower heads
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
    • OmniClass 번호23-31 17 00
    • OmniClass 제목Showers
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures