제품 게시
Ceiling connector 10 cm
Ceiling connector 10 cm
    hansgrohe

    Ceiling connector 10 cm

    hansgrohe Ceiling connector 10 cm
    사양
    • Surfaces: - 27479000 Chrome - 27479020 Polished Chrome - 27479130 Polished Bronze - 27479140 Brushed Bronze - 27479250 Brushed Gold Optic - 27479260 Brushed Chrome - 27479300 Polished Red Gold - 27479310 Brushed Red Gold - 27479330 Polished Black Chrome - 27479340 Brushed Black Chrome - 27479420 Platinum - 27479620 Oil Rubbed Bronze - 27479670 Matt Black - 27479700 Matt White - 27479800 Stainless Steel Optic - 27479810 Satinox - 27479820 Brushed Nickel - 27479830 Polished Nickel - 27479920 Rubbed Bronze - 27479930 Polished Brass - 27479950 Brushed Brass - 27479990 Polished Gold Optic Specification: • length: 100 mm • shaft Ø: 27 mm • purpose of use: also usable as an extension • installation type: exposed installation • material: brass • connection type: G ½
    기술 사양
    • 특징 참조27479000
    • 제품군Supplies
    • 제품분류hansgrohe
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-03-14
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)114
    • 너비(mm)63
    • 깊이(mm)63
    관련성
    • 주 재료기타
    • 부 재료크롬
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)374
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 위생
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 설명Sink taps
    • CSI 마스터 형식 2014 코드11 30 13.13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Kitchen Appliances
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures