제품 게시
Unica Shower bar Raindance 90 cm with shower hose
Unica Shower bar Raindance 90 cm with shower hose
    hansgrohe

    Unica Shower bar Raindance 90 cm with shower hose

    Unica Shower bar Raindance 90 cm with Isiflex shower hose 160 cm
    사양
    • Surfaces: - 27636000 Chrome - 27636820 Brushed Nickel Specification: • consists of: shower bar, shower hose, slider • flat and slim aluminium profile • pivot connector prevent hose from tangling • profile stand pipe: square • bar width: 45 mm • metal hand shower holder • self-locking hand shower holder • slider steplessly adjustable
    기술 사양
    • 특징 참조27636000
    • 제품군Wallbars
    • 제품분류Unica
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-03-20
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)967
    • 너비(mm)45
    • 깊이(mm)112
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)1.3
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC010140
    • ETIM 이름Sliding rod
    • UNSPSC 이름Showers
    • UNSPSC 코드30181503
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 설명Shower heads
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
    • OmniClass 번호23-31 17 00
    • OmniClass 제목Showers
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures