제품 게시
WallStoris Storage basket deep
WallStoris Storage basket deep
    hansgrohe

    WallStoris Storage basket deep

    WallStoris Storage basket deep
    사양
    • Surfaces: - 27912670 Matt Black - 27912700 Matt White Specification: • material: plastic dyed through • recess for draining water • dimensions: 250 x 71 mm • accessory can be clicked onto the wall bar • storage for squeegee • ideal to store shampoo, shower gel, razors • dishwasher safe, easy to clean
    기술 사양
    • 특징 참조27912XXX
    • 제품군Cosmetic boxes
    • 제품분류WallStoris
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-11-02
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)71
    • 너비(mm)250
    • 깊이(mm)100
    관련성
    • 주 재료플라스틱
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)206
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 디스펜서
    • IFC 분류가구 요소
    • ETIM 코드EC012353
    • ETIM 이름Accessories bathroom accessories
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_70_22_29
    • Uniclass 2015 설명Facial tissue dispensers
    • CSI 마스터 형식 2014 코드11 28 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Computers
    • OmniClass 번호23-21 43 15 13
    • OmniClass 제목Bathroom Tissue Dispensers
    • CSI 단일 형식 II 코드E2020
    • CSI 단일 형식 II 제목Movable Furnishings