제품 게시
Shower holder Porter S
Shower holder Porter S
    hansgrohe

    Shower holder Porter S

    hansgrohe Shower holder Porter S
    사양
    • Surfaces: - 28331000 Chrome - 28331020 Polished Chrome - 28331130 Polished Bronze - 28331140 Brushed Bronze - 28331250 Brushed Gold Optic - 28331260 Brushed Chrome - 28331300 Polished Red Gold - 28331310 Brushed Red Gold - 28331330 Polished Black Chrome - 28331340 Brushed Black Chrome - 28331420 Platinum - 28331620 Oil Rubbed Bronze - 28331670 Matt Black - 28331700 Matt White - 28331800 Stainless Steel Optic - 28331810 Satinox - 28331820 Brushed Nickel - 28331830 Polished Nickel - 28331880 Satin Chrome - 28331930 Polished Brass - 28331950 Brushed Brass - 28331990 Polished Gold Optic Specification: • fixed holding position • for hoses with conical nut • material: plastic
    기술 사양
    • 특징 참조28331000
    • 제품군Shower support
    • 제품분류hansgrohe
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2016-01-12
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)61
    • 너비(mm)37
    • 깊이(mm)50
    관련성
    • 주 재료기타
    • 부 재료크롬
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)70
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC010132
    • ETIM 이름Hand shower holder
    • UNSPSC 이름Showers
    • UNSPSC 코드30181503
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 설명Shower heads
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
    • OmniClass 번호23-31 17 00
    • OmniClass 제목Showers
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures