제품 게시
Shower holder Porter E
Shower holder Porter E
    hansgrohe

    Shower holder Porter E

    hansgrohe Shower holder Porter E
    사양
    • Surfaces: - 28387000 Chrome - 28387140 Brushed Bronze - 28387340 Brushed Black Chrome - 28387670 Matt Black - 28387700 Matt White - 28387990 Polished Gold Optic Specification: • fixed holding position • for hoses with conical nut • material: metal
    기술 사양
    • 특징 참조28387000
    • 제품군Shower support
    • 제품분류hansgrohe
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-03-27
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)30
    • 너비(mm)48
    • 깊이(mm)78
    관련성
    • 주 재료기타
    • 부 재료크롬
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)220
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC010132
    • ETIM 이름Hand shower holder
    • UNSPSC 이름Showers
    • UNSPSC 코드30181503
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 설명Shower heads
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
    • OmniClass 번호23-31 17 00
    • OmniClass 제목Showers
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures