제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
hansgrohe/products/ac1cb098-a672-49fe-abd5-430128890cf2
홈
카테고리
위생
샤워실
hansgrohe Shower holder Porter E
다음에서 사용 가능 미국
hansgrohe
팔로우
hansgrohe Shower holder Porter E
hansgrohe Shower holder Porter E
다운로드
사양
사양
Surfaces: - 28387001 Chrome - 28387141 Brushed Bronze - 28387341 Brushed Black Chrome - 28387671 Matt Black - 28387701 Matt White - 28387821 Brushed Nickel Specification: • fixed holding position • for hoses with conical nut • material: metal
기술 사양
기술 사양
특징 참조
28387701
제품군
Shower support
제품분류
hansgrohe
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2022-11-23
에디션 넘버
1
높이(mm)
30
너비(mm)
48
깊이(mm)
78
링크
링크
제품 URL
https://www.hansgrohe-usa.com/articledetail--28387001
관련성
관련성
주 재료
크롬
설계국가
독일
제조국가
독일
순 중량(Kg)
222
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 샤워실
IFC 분류
위생 터미널
ETIM 코드
EC010132
ETIM 이름
Hand shower holder
UNSPSC 이름
Showers
UNSPSC 코드
30181503
Uniclass 2015 코드
Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 설명
Shower heads
CSI 마스터 형식 2014 코드
22 41 23
CSI 마스터 형식 2014 제목
Residential Showers
OmniClass 번호
23-31 17 00
OmniClass 제목
Showers
CSI 단일 형식 II 코드
D2010
CSI 단일 형식 II 제목
Plumbing Fixtures
지역 가용성
북미
미국
비슷한 제품
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
다운로드
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
다운로드
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
다운로드
hansgrohe
Croma Showerpipe 220 1jet with thermostat
다운로드
hansgrohe
Xelu Q Vanity unit Natural Oak 1180/475 with 2 drawers for washbasin
다운로드
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.6
(
42
)
다운로드