제품 게시
Unica Shower bar S Puro 90 cm with shower hose
Unica Shower bar S Puro 90 cm with shower hose
    hansgrohe

    Unica Shower bar S Puro 90 cm with shower hose

    Unica Shower bar S Puro 90 cm with Isiflex shower hose 160 cm
    사양
    • Surfaces: - 28631000 Chrome - 28631140 Brushed Bronze - 28631340 Brushed Black Chrome - 28631670 Matt Black - 28631700 Matt White - 28631820 Brushed Nickel - 28631880 Satin Chrome - 28631990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: shower bar, shower hose, slider • pivot connector prevent hose from tangling • profile stand pipe: round • shower bar diameter: 22 mm • metal hand shower holder • hand shower holder with locking mechanism • slider steplessly adjustable • inclination angle adjustable via raster • wall supports of metal
    기술 사양
    • 특징 참조28631000
    • 제품군Wallbars
    • 제품분류Unica
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-11-23
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1008
    • 너비(mm)101
    • 깊이(mm)67
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)1
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC010140
    • ETIM 이름Sliding rod
    • UNSPSC 이름Showers
    • UNSPSC 코드30181503
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 설명Shower heads
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
    • OmniClass 번호23-31 17 00
    • OmniClass 제목Showers
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures