제품 게시
WallStoris Planet Edition Storage basket
WallStoris Planet Edition Storage basket
    hansgrohe

    WallStoris Planet Edition Storage basket

    WallStoris Planet Edition Storage basket
    사양
    • Surfaces: - 28912210 Sand (recycled) Specification: • material: plastic dyed through • recess for draining water • dimensions: 250 x 39 mm • dishwasher safe, easy to clean • storage for squeegee • accessory can be clicked onto the wall bar • ideal to store shampoo, shower gel, razors
    기술 사양
    • 특징 참조28912XXX
    • 제품군Cosmetic boxes
    • 제품분류WallStoris Planet Edition
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-08-21
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)39
    • 너비(mm)250
    • 깊이(mm)100
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)150
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • IFC 분류가구 요소
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass 번호23-31 25 00
    • OmniClass 제목Toilet and Bath Specialties
    • CSI 단일 형식 II 코드E2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings