제품 게시
Metris Single lever bidet mixer with pop-up waste set
Metris Single lever bidet mixer with pop-up waste set
    hansgrohe

    Metris Single lever bidet mixer with pop-up waste set

    Metris Single lever bidet mixer with pop-up waste set
    사양
    • Surfaces: - 31280000 Chrome Specification: • consists of: single lever bidet mixer, waste set • projection 123 mm • spout height: 112 mm • ball-pivot joint • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 7,5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    기술 사양
    • 특징 참조31280000
    • 제품군Bidet mixers
    • 제품분류Metris
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-01-15
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)155
    • 너비(mm)55
    • 깊이(mm)157
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)1.9
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류밸브
    • ETIM 코드EC010888
    • ETIM 이름Bidet mixing tap
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87
    • Uniclass 2015 설명Taps and water supply outlet fittings
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures