제품 게시
Metris Bath spout
Metris Bath spout
    hansgrohe

    Metris Bath spout

    Metris Bath spout
    사양
    • Surfaces: - 31494000 Chrome Specification: • 1 function • projection 165 mm • wall-mounted • maximum flow rate at 3 bar: 20 l/min • connection dimension: DN20 • spray type: normal spray
    기술 사양
    • 특징 참조31494000
    • 제품군Bath fillers
    • 제품분류Metris
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-03-26
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)65
    • 너비(mm)65
    • 깊이(mm)181
    관련성
    • 주 재료크롬
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)1
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류밸브
    • ETIM 코드EC011421
    • ETIM 이름Outlet for sanitary taps
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87
    • Uniclass 2015 설명Taps and water supply outlet fittings
    • CSI 마스터 형식 2014 코드01 52 19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Sanitary Facilities
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures