제품 게시
Basic set for single lever bath mixer for concealed installation
Basic set for single lever bath mixer for concealed installation
    hansgrohe

    Basic set for single lever bath mixer for concealed installation

    hansgrohe Basic set for single lever bath mixer for concealed installation
    사양
    • Surfaces: - 31741180 n.a. Specification: • connection dimension: DN15 • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • minimum mounting depth: 55 mm • maximum mounting depth: 83 mm
    기술 사양
    • 특징 참조31741180
    • 제품군Concealed Basic set bath/shower mixers
    • 제품분류Hansgrohe
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-01-15
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)1
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 설비 시스템
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Plumbing fixtures
    • UNSPSC 코드3018
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20
    • Uniclass 2015 설명Sanitary fittings and accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드01 52 19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Sanitary Facilities
    • OmniClass 번호23-27 31 29 11
    • OmniClass 제목Manual Mixing Valves
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures