제품 게시
AddStoris Corner basket
AddStoris Corner basket
AddStoris Corner basket
AddStoris Corner basket
    hansgrohe

    AddStoris Corner basket

    AddStoris Corner basket
    사양
    • Surfaces: - 41741820 Brushed Nickel - 41741000 Chrome - 41741140 Brushed Bronze - 41741340 Brushed Black Chrome - 41741670 Matt Black - 41741700 Matt White - 41741990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material holder: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 40 mm • diameter drill hole: 6 mm • can be used additional as a shelf
    기술 사양
    • 특징 참조41741XXX
    • 제품군Soap dishes /-basket
    • 제품분류AddStoris
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-11-02
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)26
    • 너비(mm)305
    • 깊이(mm)148
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)617.2
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • IFC 분류가구 요소
    • ETIM 코드EC010557
    • ETIM 이름Soap holder
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76_82
    • Uniclass 2015 설명Soap dishes
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass 번호23-31 25 29 11
    • OmniClass 제목Hand Soap Holders
    • CSI 단일 형식 II 코드E2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings