제품 게시
AddStoris Liquid soap dispenser
AddStoris Liquid soap dispenser
AddStoris Liquid soap dispenser
AddStoris Liquid soap dispenser
    hansgrohe

    AddStoris Liquid soap dispenser

    별점 4.7/54.7(6 리뷰)
    AddStoris Liquid soap dispenser
    사양
    • Surfaces: - 41745820 Brushed Nickel - 41745000 Chrome - 41745140 Brushed Bronze - 41745340 Brushed Black Chrome - 41745670 Matt Black - 41745700 Matt White - 41745990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material holder: metal • material container: matt glass • type of soap: liquid soap • filling capacity 200 ml • dosage 2 ml • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 26 mm • diameter drill hole: 6 mm
    기술 사양
    • 특징 참조41745XXX
    • 제품군Lotion dispenser
    • 제품분류AddStoris
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-11-02
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)158
    • 너비(mm)81
    • 깊이(mm)118
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)662.4
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 디스펜서
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 설명Soap dispensers
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass 번호23-31 25 29 13
    • OmniClass 제목Hand Soap Dispensers
    • CSI 단일 형식 II 코드E2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings