제품 게시
AddStoris Double roll holder
AddStoris Double roll holder
AddStoris Double roll holder
AddStoris Double roll holder
    hansgrohe

    AddStoris Double roll holder

    AddStoris Toilet paper holder double
    사양
    • Surfaces: - 41748820 Brushed Nickel - 41748000 Chrome - 41748140 Brushed Bronze - 41748340 Brushed Black Chrome - 41748670 Matt Black - 41748700 Matt White - 41748990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 26 mm • diameter drill hole: 6 mm • for 2 paper rolls
    기술 사양
    • 특징 참조41748XXX
    • 제품군Roll holders
    • 제품분류AddStoris
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-11-02
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)32
    • 너비(mm)300
    • 깊이(mm)78
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)472.8
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 변기 액세서리
    • IFC 분류위생 터미널