제품 게시
AddStoris Double hook
AddStoris Double hook
AddStoris Double hook
AddStoris Double hook
    hansgrohe

    AddStoris Double hook

    별점 4.9/54.9(7 리뷰)
    AddStoris Towel hook double
    사양
    • Surfaces: - 41755820 Brushed Nickel - 41755000 Chrome - 41755140 Brushed Bronze - 41755340 Brushed Black Chrome - 41755670 Matt Black - 41755700 Matt White - 41755990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 50 mm • diameter drill hole: 6 mm
    기술 사양
    • 특징 참조41755XXX
    • 제품군Hooks
    • 제품분류AddStoris
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-11-02
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)21
    • 너비(mm)66
    • 깊이(mm)36
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)125.6
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • IFC 분류위생 터미널