제품 게시
AddStoris Shower door handle
AddStoris Shower door handle
AddStoris Shower door handle
AddStoris Shower door handle
    hansgrohe

    AddStoris Shower door handle

    별점 4.0/54.0(5 리뷰)
    AddStoris Shower door handle
    사양
    • Surfaces: - 41759820 Brushed Nickel - 41759000 Chrome - 41759140 Brushed Bronze - 41759340 Brushed Black Chrome - 41759670 Matt Black - 41759700 Matt White - 41759990 Polished Gold Optic Specification: • material: metal • material holder: metal • fixed • length: 398 mm • with mounting material • thickness of glass: 6 - 12 mm • concealed fastening • drilling distance: 350 mm • diameter drill hole: 6 mm • can be used simultaneously as a bath towel holder
    기술 사양
    • 특징 참조41759XXX
    • 제품군Grab bars
    • 제품분류AddStoris
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-11-02
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)52
    • 너비(mm)398
    • 깊이(mm)79
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)0.9
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011028
    • ETIM 이름Grab handle/rail disabled sanitary
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76
    • Uniclass 2015 설명Sanitary accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드01 52 19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Sanitary Facilities
    • OmniClass 번호23-31 25 25
    • OmniClass 제목Towel Bars
    • CSI 단일 형식 II 코드E1090
    • CSI 단일 형식 II 제목Other Equipment