제품 게시
AddStoris Roll holder with shelf
AddStoris Roll holder with shelf
AddStoris Roll holder with shelf
AddStoris Roll holder with shelf
    hansgrohe

    AddStoris Roll holder with shelf

    별점 4.2/54.2(11 리뷰)
    AddStoris Toilet paper holder with shelf
    사양
    • Surfaces: - 41772820 Brushed Nickel - 41772000 Chrome - 41772140 Brushed Bronze - 41772340 Brushed Black Chrome - 41772670 Matt Black - 41772700 Matt White - 41772990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 26 mm • diameter drill hole: 6 mm
    기술 사양
    • 특징 참조41772XXX
    • 제품군Roll holders
    • 제품분류AddStoris
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-11-02
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)77
    • 너비(mm)150
    • 깊이(mm)80
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)605.9
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 변기 액세서리
    • IFC 분류위생 터미널