제품 게시
Waste set push-open for basin and bidet mixers
Waste set push-open for basin and bidet mixers
    hansgrohe

    Waste set push-open for basin and bidet mixers

    hansgrohe Waste set push-open for basin and bidet mixers
    사양
    • Surfaces: - 50105000 Chrome Specification: • operation with pressure plug • for basins with overflow hole • drain plug material stainless steel • connection dimension G 1¼ • with overflow
    기술 사양
    • 특징 참조50105000
    • 제품군Waste systems washbasin
    • 제품분류hansgrohe
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2016-01-12
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)111
    • 너비(mm)64
    • 깊이(mm)64
    관련성
    • 주 재료기타
    • 부 재료크롬
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)115
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20
    • Uniclass 2015 설명Sanitary fittings and accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드01 52 19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Sanitary Facilities
    • OmniClass 번호23-19 31 17
    • OmniClass 제목Sanitary Room Units
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures