제품 게시
Pipe trap standard model
Pipe trap standard model
    hansgrohe

    Pipe trap standard model

    별점 3.6/53.6(5 리뷰)
    hansgrohe Pipe trap standard model
    사양
    • Surfaces: - 53002000 Chrome Specification: • adjustment distance 35 - 85 mm • distance to wall 250 mm • odour trap - backwater height is 50 mm • connection dimension entry: G 1¼
    기술 사양
    • 특징 참조53002000
    • 제품군Siphons/Angle valves
    • 제품분류hansgrohe
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-03-26
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료크롬
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)298
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 위생
    • IFC 분류가구 요소
    • ETIM 코드EC011344
    • ETIM 이름Shut-off valve for sanitary devices
    • UNSPSC 이름Traps and strainers
    • UNSPSC 코드401425
    • Uniclass 2015 코드Pr_65_54
    • Uniclass 2015 설명Valve products
    • CSI 마스터 형식 2014 코드33 12 16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Water Utility Distribution Valves
    • OmniClass 번호23-27 37 00
    • OmniClass 제목Liquid Traps
    • CSI 단일 형식 II 코드D20
    • CSI 단일 형식 II 제목PLUMBING