제품 게시
Xelu Q Console 980/550 with cutout in the middle for bowl without tap hole
Xelu Q Console 980/550 with cutout in the middle for bowl without tap hole
    hansgrohe

    Xelu Q Console 980/550 with cutout in the middle for bowl without tap hole

    Xelu Q Console 980/550 with cutout in the middle for bowl without tap hole
    사양
    • Surfaces: - 54114050 High Gloss White - 54114910 Diamond Matt Grey - 54114230 Natural Oak - 54114630 Dark Walnut Specification:
    기술 사양
    • 특징 참조54114XXX
    • 제품군Console
    • 제품분류Xelu Q
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-08-30
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)13.2
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Compound Units
    • IFC 분류가구 요소
    • ETIM 코드EC011381
    • ETIM 이름Bathroom furniture set
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 설명Vanity units
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 35 30.23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Bathroom Casework
    • OmniClass 번호23-19 31 17 11
    • OmniClass 제목Bathroom Units
    • CSI 단일 형식 II 코드E2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings