제품 게시
XtraStoris Original Wall niche with frame 300/150/70
XtraStoris Original Wall niche with frame 300/150/70
    hansgrohe

    XtraStoris Original Wall niche with frame 300/150/70

    XtraStoris Original Wall niche with frame 300/150/70
    사양
    • Surfaces: - 56092670 Matt Black - 56092700 Matt White - 56092380 Concretegrey Specification: • consists of: wall niche with frame, sealing set, installation set • where to use: new construction, renovation • wall type: solid wall construction, drywall construction • material sealing set: Polystyrene (PS) • material wall niche: Stainless Steel 304 (1.4301) • dimensions wall niche: 300 x 150 x 70 mm (HxWxD)
    기술 사양
    • 특징 참조56092XXX
    • 제품군Wall niches
    • 제품분류XtraStoris Original
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-01-13
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)390
    • 너비(mm)240
    • 깊이(mm)81
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)1.3
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 저장
    • IFC 분류가구 요소
    • ETIM 코드EC011801
    • ETIM 이름Module sanitary accessories
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 설명Bathroom cabinets
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 35 30.23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Bathroom Casework
    • OmniClass 번호23-31 25 13
    • OmniClass 제목Bathroom Cabinets
    • CSI 단일 형식 II 코드E2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings