제품 게시
RainDrain Go Complete set shower drain 1000 tileable rear cover
RainDrain Go Complete set shower drain 1000 tileable rear cover
    hansgrohe

    RainDrain Go Complete set shower drain 1000 tileable rear cover

    RainDrain Go Complete set shower drain 1000 tileable rear cover
    사양
    • Surfaces: - 56275671 Matt Black - 56275801 Brushed Stainless Steel Specification:
    기술 사양
    • 특징 참조56275USA
    • 제품군Shower drains
    • 제품분류RainDrain Go
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-03-16
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)2.7
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Shower Channel
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_55_96_83
    • Uniclass 2015 설명Shower tray wastes
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 13 19.13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Sanitary Drains
    • OmniClass 번호23-31 17 29
    • OmniClass 제목Shower Drains
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures