제품 게시
RainDrain Staro Finish set waste set for shower tray
hansgrohe

RainDrain Staro Finish set waste set for shower tray

RainDrain Staro Finish set waste set for shower tray
사양
  • Surfaces: - 60058000 Chrome - 60058140 Brushed Bronze - 60058340 Brushed Black Chrome - 60058670 Matt Black - 60058700 Matt White - 60058990 Polished Gold Optic Specification: • suitable for shower trays with Ø 90 mm waste outlet • not included: basic set • easy to clean surface • material of drain plug: Polypropylene (PP), ABS
기술 사양
  • 특징 참조60058XXX
  • 제품군Shower drains
  • 제품분류RainDrain Go
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-03-16
  • 에디션 넘버1
  • 너비(mm)113
  • 깊이(mm)113
관련성
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
  • 순 중량(Kg)200
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Shower Channel
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_70_55_96_83
  • Uniclass 2015 설명Shower tray wastes
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 13 19.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Sanitary Drains
  • OmniClass 번호23-31 17 29
  • OmniClass 제목Shower Drains
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures