제품 게시
60105XXX GladeLake S Full pedestal for washbasin
60105XXX GladeLake S Full pedestal for washbasin
    hansgrohe

    60105XXX GladeLake S Full pedestal for washbasin

    GladeLake S Full pedestal for washbasin
    사양
    • Surfaces:

      - 60105450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • degree of gloss: glossy

      기술 사양
      • 특징 참조60105XXX
      • 제품군Full pedestals
      • 제품분류GladeLake S
      • 유형개체 (단일 개체)
      • 게시일2025-08-12
      • 에디션 넘버1
      • 높이(mm)705
      • 너비(mm)190
      • 깊이(mm)160
      관련성
      • 설계국가독일
      • 제조국가독일
      • 순 중량(Kg)8.1
      분류
      • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
      • IFC 분류위생 터미널
      • ETIM 코드EC011445
      • ETIM 이름Washbasin column
      • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_63
      • Uniclass 2015 설명Pedestal wash basins
      • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.13
      • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Lavatories
      • OmniClass 번호23-31 13 00
      • OmniClass 제목Sinks

      지역 가용성

      유럽 아시아 북미 아프리카 남아메리카 오세아니아
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
      조선민주주의인민공화국