제품 게시
60173XXXEluPura Original Q Urinal division
60173XXXEluPura Original Q Urinal division
60173XXXEluPura Original Q Urinal division
60173XXXEluPura Original Q Urinal division
    hansgrohe

    60173XXXEluPura Original Q Urinal division

    EluPura Original Q Urinal division
    사양
    • Surfaces: - 60173450 White Specification: • material: ceramic • with mounting material • degree of gloss ceramic: glossy
    기술 사양
    • 특징 참조60173XXX
    • 제품군Urinals
    • 제품분류EluPura Original
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-05-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)700
    • 너비(mm)80
    • 깊이(mm)400
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)15.27
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 스크린 및 칸막이
    • IFC 분류가구 요소
    • UNSPSC 이름Urinals
    • UNSPSC 코드30181506
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_74
    • Uniclass 2015 설명Urinal dividers
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 21 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Compartments and Cubicles
    • OmniClass 번호23-15 11 15 11
    • OmniClass 제목Toilet Compartments and Urinal Screens
    • CSI 단일 형식 II 코드E2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings