제품 게시
60174XXX Xanuia Q Half pedestal for handrinse basin
60174XXX Xanuia Q Half pedestal for handrinse basin
60174XXX Xanuia Q Half pedestal for handrinse basin
    hansgrohe

    60174XXX Xanuia Q Half pedestal for handrinse basin

    CapeTide Q Half pedestal for handrinse basin
    사양
    • Surfaces:

      - 60174450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • degree of gloss ceramic: glossy
      • with mounting material


    기술 사양
    • 특징 참조60174XXX
    • 제품군Half pedestals
    • 제품분류CapeTide Q
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-06-11
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)325
    • 너비(mm)190
    • 깊이(mm)270
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)8.17
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_63
    • Uniclass 2015 설명Pedestal wash basins
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Lavatories
    • OmniClass 번호23-31 13 00
    • OmniClass 제목Sinks
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures