제품 게시
EluPura Q Wall hung WC 540 rimless
EluPura Q Wall hung WC 540 rimless
    hansgrohe

    EluPura Q Wall hung WC 540 rimless

    EluPura Q Wall hung WC 540 rimless
    사양
    • Surfaces: - 60194450 White Specification: • material: ceramic • Made to fit NoiseReduction: customized soundproofing mat included • degree of gloss: glossy • flushing type: wash-down • rimless • concealed fastening • horizontal outlet • installation type: wall-mounted
    기술 사양
    • 특징 참조60194XXX
    • 제품군Toilets
    • 제품분류EluPura Q
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-08-30
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)400
    • 너비(mm)360
    • 깊이(mm)540
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)22
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
    • IFC 분류가구 요소
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 설명WC pans
    • OmniClass 번호23-31 19 00
    • OmniClass 제목Toilets