제품 게시
EluPura Q Wall hung Bidet  540 with tap hole and overflow
EluPura Q Wall hung Bidet  540 with tap hole and overflow
    hansgrohe

    EluPura Q Wall hung Bidet 540 with tap hole and overflow

    EluPura Q Wall hung Bidet 540 with tap hole and overflow
    사양
    • Surfaces: - 60280450 White Specification: • material: ceramic • Made to fit NoiseReduction: customized soundproofing mat included • degree of gloss ceramic: glossy • with one tap hole • with overflow
    기술 사양
    • 특징 참조60280XXX
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-03-17
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)400
    • 너비(mm)360
    • 깊이(mm)540
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)20.8
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 비데
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 설명Bidets
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13.19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Bidets
    • OmniClass 번호23-31 23 00
    • OmniClass 제목Bidets
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures