제품 게시
60317XXX Xelu Q Wash basin 600/480 with tap hole without overflow
60317XXX Xelu Q Wash basin 600/480 with tap hole without overflow
60317XXX Xelu Q Wash basin 600/480 with tap hole without overflow
    hansgrohe

    60317XXX Xelu Q Wash basin 600/480 with tap hole without overflow

    Xelu Q Wash basin 600/480 with tap hole without overflow
    사양
    • Surfaces:

      - 60317450 White

      Specification:

      • material: ceramic

      • outer dimensions basin: 600x480x80 mm (WxDxH)

      • basin inner height: 100 mm

      • Made to fit NoiseReduction: customized soundproofing mat included

      • with one tap hole

      • without overflow

      • without waste set

      • installation type: wall mounted

      • overflow class: CL00

      기술 사양
      • 특징 참조60317XXX
      • 제품군Washbasins
      • 제품분류Xelu Q
      • 유형개체 (단일 개체)
      • 게시일2025-08-12
      • 에디션 넘버1
      • 높이(mm)130
      • 너비(mm)600
      • 깊이(mm)480
      관련성
      • 설계국가독일
      • 제조국가독일
      • 순 중량(Kg)17.13
      분류
      • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
      • IFC 분류위생 터미널
      • ETIM 코드EC011550
      • ETIM 이름Washbasin
      • UNSPSC 이름Sanitary ware
      • UNSPSC 코드301815
      • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96
      • Uniclass 2015 설명Wash basins, sinks and troughs
      • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.13
      • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Lavatories
      • OmniClass 번호23-31 13 00
      • OmniClass 제목Sinks
      • CSI 단일 형식 II 코드D2010
      • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures