제품 게시
Xuniva Evo E Wash bowl 400/400 without tap hole and overflow, dualcolor
hansgrohe

Xuniva Evo E Wash bowl 400/400 without tap hole and overflow, dualcolor

Xuniva Evo E Wash bowl 400/400 without tap hole and overflow, dualcolor
사양
  • Surfaces: - 60332760 Slate Matt Grey - 60332780 Sand Matt Beige Specification: • material: ceramic • outer dimensions basin: 400x400x120 mm (BxTxH) • basin inner height: 65 mm • hidden drain included • without tap hole • without overflow • without shelf • installation type: built-on • with mounting material • basin inner colour: white
기술 사양
  • 특징 참조60332XXX
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-03-16
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)120
  • 너비(mm)400
  • 깊이(mm)400
관련성
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
  • 순 중량(Kg)9.8
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96
  • Uniclass 2015 설명Wash basins, sinks and troughs
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Lavatories
  • OmniClass 번호23-31 13 00
  • OmniClass 제목Sinks
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures