제품 게시
Xuniva S Above counter basin 400/400 without tap hole with overflow, SmartClean
hansgrohe

Xuniva S Above counter basin 400/400 without tap hole with overflow, SmartClean

Xuniva S Above counter basin 400/400 without tap hole with overflow, SmartClean
사양
  • Surfaces: - 61054450 White Specification: • material: ceramic • SmartClean: dirt-repellent glaze • degree of gloss: glossy • without tap hole • with overflow • without shelf • without waste set • 400 x 400 mm • installation type: built-in • with mounting material
기술 사양
  • 특징 참조61054XXX
  • 제품군Washbasins
  • 제품분류Xuniva S
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-06-14
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)175
  • 너비(mm)400
  • 깊이(mm)400
관련성
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
  • 순 중량(Kg)6
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널
  • ETIM 코드EC011550
  • ETIM 이름Washbasin
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96
  • Uniclass 2015 설명Wash basins, sinks and troughs
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Lavatories
  • OmniClass 번호23-31 13 00
  • OmniClass 제목Sinks
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures