제품 게시
Talis E Self-closing basin mixer with temperature control
Talis E Self-closing basin mixer with temperature control
    hansgrohe

    Talis E Self-closing basin mixer with temperature control

    Talis E Self-closing basin mixer 110 with temperature control without waste set
    사양
    • Surfaces: - 71718000 Chrome Specification: • ComfortZone 110 • projection: 111 mm • spout height: 106 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • self closing cartridge with temperature control • running time: 3 - 20 seconds adjustable (7 seconds pre-set) • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • thermal disinfection possible • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15 • service tool #93913000 must be used for thermal disinfection
    기술 사양
    • 특징 참조71718000
    • 제품군Basin mixers
    • 제품분류Talis E
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-11-23
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)184
    • 너비(mm)45
    • 깊이(mm)149
    관련성
    • 주 재료크롬
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)1.4
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류밸브
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 설명Mixers
    • CSI 마스터 형식 2014 코드41 14 33
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Mixers
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

    지역 가용성

    유럽 아시아 북미 아프리카 남아메리카 오세아니아
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
    조선민주주의인민공화국