제품 게시
Talis E Single lever shower mixer for concealed installation
Talis E Single lever shower mixer for concealed installation
    hansgrohe

    Talis E Single lever shower mixer for concealed installation

    Talis E Single lever shower mixer for concealed installation for iBox universal
    사양
    • Surfaces: - 71765000 Chrome - 71765140 Brushed Bronze - 71765340 Brushed Black Chrome - 71765670 Matt Black - 71765700 Matt White - 71765990 Polished Gold Optic Specification: • 1 function • maximum flow rate at 3 bar: 29,3 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • connection type: basic set
    기술 사양
    • 특징 참조71765000
    • 제품군Shower mixers
    • 제품분류Talis E
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-11-23
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)156
    • 너비(mm)155
    • 깊이(mm)59
    관련성
    • 주 재료크롬
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)1.3
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류밸브
    • ETIM 코드EC011329
    • ETIM 이름Shower mixing tap
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87
    • Uniclass 2015 설명Taps and water supply outlet fittings
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

    지역 가용성

    유럽 아시아 북미 아프리카 남아메리카 오세아니아
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
    조선민주주의인민공화국