제품 게시
Rebris E Single lever basin mixer 240 for washbowls without waste set FIN
Rebris E Single lever basin mixer 240 for washbowls without waste set FIN
    hansgrohe

    Rebris E Single lever basin mixer 240 for washbowls without waste set FIN

    Rebris E Single lever basin mixer 240 for washbowls without waste set FIN
    사양
    • Surfaces: - 72545000 Chrome - 72545670 Matt Black Specification: • ComfortZone 240 • projection: 169 mm • spout height: 242 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    기술 사양
    • 특징 참조72545XXX
    • 제품군Basin mixers
    • 제품분류Rebris E
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-11-02
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)303
    • 너비(mm)52
    • 깊이(mm)195
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)1.5
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류밸브
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 설명Mixers
    • CSI 마스터 형식 2014 코드41 14 33
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Mixers
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures