제품 게시
Talis S Single lever shower mixer for concealed installation
Talis S Single lever shower mixer for concealed installation
    hansgrohe

    Talis S Single lever shower mixer for concealed installation

    Talis S Single lever shower mixer for concealed installation for iBox universal
    사양
    • Surfaces: - 72605143 Brushed Bronze - 72605003 Chrome - 72605343 Brushed Black Chrome Specification: • maximum flow rate at 3 bar: 33 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    기술 사양
    • 특징 참조72605003
    • 제품군Shower mixers
    • 제품분류Talis S
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-01-15
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)151
    • 너비(mm)151
    • 깊이(mm)69
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)1
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류밸브
    • ETIM 코드EC011329
    • ETIM 이름Shower mixing tap
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87
    • Uniclass 2015 설명Taps and water supply outlet fittings
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

    지역 가용성

    오세아니아