제품 게시
Talis M54 Single lever kitchen mixer U 220, 1jet
Talis M54 Single lever kitchen mixer U 220, 1jet
    hansgrohe

    Talis M54 Single lever kitchen mixer U 220, 1jet

    Talis M54 Single lever kitchen mixer U 220, 1jet
    사양
    • Surfaces: - 72806000 Chrome - 72806670 Matt Black - 72806800 Stainless Steel Finish Specification: • ComfortZone 220 • swivel range adjustable in 4 steps 60°, 110°, 150° or 360° • laminar spray • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 9 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • tap hole with Ø 35 mm required
    기술 사양
    • 특징 참조72806000
    • 제품군Kitchen mixers
    • 제품분류Talis M54
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-11-23
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)339
    • 너비(mm)85
    • 깊이(mm)256
    관련성
    • 주 재료크롬
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)2
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류밸브
    • ETIM 코드EC011431
    • ETIM 이름Kitchen mixing tap
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 설명Sink taps
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

    지역 가용성

    유럽 아시아 북미 아프리카 남아메리카 오세아니아
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
    조선민주주의인민공화국