제품 게시
Tecturis S Bath spout
Tecturis S Bath spout
    hansgrohe

    Tecturis S Bath spout

    Tecturis S Bath spout
    사양
    • Surfaces: - 73411000 Chrome - 73411670 Matt Black - 73411700 Matt White - 73411140 Brushed Bronze Specification: • 1 function • connection type: G ½ • with escutcheon • wall-mounted • connection dimension: DN15 • spray type: normal spray
    기술 사양
    • 특징 참조73411XXX
    • 제품군Bath fillers
    • 제품분류Tecturis S
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-03-22
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류밸브
    • ETIM 코드EC011421
    • ETIM 이름Outlet for sanitary taps
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87
    • Uniclass 2015 설명Taps and water supply outlet fittings
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures