제품 게시
Logis Universal Shaving mirror
Logis Universal Shaving mirror
    hansgrohe

    Logis Universal Shaving mirror

    별점 4.6/54.6(11 리뷰)
    Logis Universal Shaving mirror
    사양
    • Surfaces: - 73561000 Chrome - 73561140 Brushed Bronze - 73561340 Brushed Black Chrome - 73561670 Matt Black - 73561700 Matt White - 73561990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: mirror glass • material frame: metal • mirror is inclinable • swivelling • enlargement: 1 x magnification, 3 x magnification • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 50 mm • diameter drill hole: 6 mm
    기술 사양
    • 특징 참조73561000
    • 제품군Mirrors
    • 제품분류Logis Universal
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-01-15
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)255
    • 너비(mm)257
    • 깊이(mm)343
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)0.9
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 거울
    • IFC 분류가구 요소
    • ETIM 코드EC010550
    • ETIM 이름Mirror
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56
    • Uniclass 2015 코드Pr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 설명Bathroom mirrors
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 83 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Mirrors
    • OmniClass 번호23-21 37 13 15
    • OmniClass 제목Mirrors
    • CSI 단일 형식 II 코드E2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings