제품 게시
Zesis M33 Single lever kitchen mixer 150, pull-out spray, 2jet
Zesis M33 Single lever kitchen mixer 150, pull-out spray, 2jet
    hansgrohe

    Zesis M33 Single lever kitchen mixer 150, pull-out spray, 2jet

    Zesis M33 Single lever kitchen mixer 150, pull-out spray, 2jet
    사양
    • Surfaces: - 74800000 Chrome - 74800670 Matt Black - 74800800 Stainless Steel Finish Specification: • ComfortZone 150 • swivel range 150° • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter and spray returns automatically through handle closing • quick connect hose • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 8,2 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
    기술 사양
    • 특징 참조74800XXX
    • 제품군Kitchen mixers
    • 제품분류Zesis M33
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-11-02
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)214
    • 너비(mm)51
    • 깊이(mm)261
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)1.9
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류밸브
    • ETIM 코드EC011431
    • ETIM 이름Kitchen mixing tap
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 설명Sink taps
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

    지역 가용성

    유럽 아시아 북미 아프리카 남아메리카 오세아니아
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
    조선민주주의인민공화국