제품 게시
Finoris Single lever basin mixer 110 with pop-up waste set
Finoris Single lever basin mixer 110 with pop-up waste set
    hansgrohe

    Finoris Single lever basin mixer 110 with pop-up waste set

    Finoris Single lever basin mixer 110 with pop-up waste set
    사양
    • Surfaces: - 76020000 Chrome - 76020670 Matt Black - 76020700 Matt White Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 110 • projection: 139 mm • spout height: 113 mm • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    기술 사양
    • 특징 참조76020XXX
    • 제품군Basin mixers
    • 제품분류Finoris
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-11-02
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)182
    • 너비(mm)49
    • 깊이(mm)169
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)1.6
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류밸브
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 설명Mixers
    • CSI 마스터 형식 2014 코드41 14 33
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Mixers
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures