제품 게시
Hart & Cooley 672 Steel Return Air Grille
Hart & Cooley 672 Steel Return Air Grille
    Hart & Cooley

    Hart & Cooley 672 Steel Return Air Grille

    • All-steel construction (672).
    • 1/2" spaced fins set at 40 degrees.
    • Exceptional free area.
    • 5/16" Margin Turnback.
    • Bright White finish.

    As Featured on Amazon.com

    #HartCooley #SteelReturnAirGrille #ReturnAirGrille

    사양
    • Technical Details

      Size (W x H): 14" x 08"
      MFG#: 043326
      All-steel construction
      1/2" spaced fins set at 40 degrees
      Exceptional free area
      5/16" Margin Turnback
      Bright White finish

    기술 사양
    • 특징 참조Hart-Cooley-672-Steel-Return-Air-Grille
    • 제품군HVAC
    • 제품분류Return Air Grille
    • 유형문서(정보)
    • 게시일2019-03-12
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료철
    • 설계국가미국
    분류
    • BIMobject 카테고리HVAC - HVAC
    • CSI 마스터 형식 2014 코드23 37 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Diffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass 번호23-33 49 25
    • OmniClass 제목Ventilation Registers

    지역 가용성

    북미
    미국